Publique sus productos
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 2 puertas, lavabo a juego 810342
Especificaciones
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Especificaciones técnicas
  • Referencia405483
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework