Publique sus productos
SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves

Traducido por Google,
Armario alto, 1 puerta, bisagra a la izquierda, con 1 balda de madera y 4 baldas de cristal
Especificaciones técnicas
  • Referencia405491
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1595
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings