Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, left hinged, shelf right, open-sided, matches small washbasin 815335
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, left hinged, shelf right, open-sided, matches small washbasin 815335

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la izquierda, estante a la derecha, abierto por los lados, a juego con lavabo pequeño 815335
Especificaciones técnicas
  • Referencia407517
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)440
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings