Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasins 810333, 810338, 810339, 813332
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasins 810333, 810338, 810339, 813332

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 2 cajones, incl. organizador de cajones, lavabos a juego 810333, 810338, 810339, 813332
Especificaciones técnicas
  • Referencia407569
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings