Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Traducido por Google,
Juego de pies regulables (2 piezas), superficie de aluminio anodizado, combina con combipacks y armario alto
Especificaciones técnicas
  • Referencia407660
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)10
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings