Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Archivados

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Especificaciones técnicas
  • Referencia408272
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosCabinet elements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)485
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings