Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door right

Traducido por Google,
Armario alto con 1 puerta, bisagra a la derecha, 4 baldas de cristal
Especificaciones técnicas
  • Referencia408282
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosAUXILIARY UNITS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1300
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)25.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings