Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull

Traducido por Google,
Armario alto, 1 puerta, bisagra a la derecha, push & pull
Especificaciones técnicas
  • Referencia408288
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosAUXILIARY UNITS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings