Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left

Traducido por Google,
Aparador con 1 puerta y 2 aletas, lavabo a la izquierda, a juego con los lavabos 810332, 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (solo banco de grifería a la izquierda), 813332, 815331
Especificaciones técnicas
  • Referencia408291
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings