Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Traducido por Google,
Armario con espejo, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor de sensor, puerta derecha Armario con espejo, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor de sensor, puerta derecha Cuerpo – Interior aluminio anodizado (pared lateral arriba, abajo), pared trasera MDF revestido de melamina gris Puerta – Cristal 3+3 mm 1 puerta con espejos interior y exterior, incluyendo tirador (opcional utilizable) Con luz LED vertical 2x 14W/m , 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V 3 estantes de vidrio (ajustables)
Especificaciones técnicas
  • Referencia408302
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)12.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles