Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

FLORAKIDS Mirror 'Flower'

Número de Artículo: 461601
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: FLORAKIDS
Grupo del producto: Mirrors
Anchura (mm): 436
Altura (mm): 383
Profundidad (mm): 21
Fecha de publicación: 2016-06-02
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Flower mirror


Material principal: MDF board
Material secundario: Glass
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Hungary
Peso Neto (kg): 3

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Espejos
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8732
Uniclass 1.4 Descripción: Mirrors
Uniclass 2.0 Código: PR-71-55
Uniclass 2.0 Descripción: Mirrors
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Descripción: Mirrors
NBS Reference Código: 71-55
NBS Reference Descripción: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
Número OmniClass: 23-21 37 13 15
Título OmniClass: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®