Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door

Traducido por Google,
Armario con espejo, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 elementos de iluminación LED, sin enchufes, sin interruptor de sensor, puerta izquierda Armario con espejo, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 elementos de iluminación LED, sin enchufes, sin interruptor de sensor, puerta izquierda Cuerpo – Parte interior aluminio anodizado (pared lateral superior, inferior), pared trasera MDF revestido de melamina gris Puerta – Cristal 3+3 mm 1 puerta con espejos interior y exterior, incluyendo tirador (utilizable opcional) Con luz LED vertical 2x 14W/m, 4000 Kelvin (luz del día), IP44, 230V 3 estantes de vidrio (regulables)
Especificaciones técnicas
  • Referencia408321
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)12.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles