Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Traducido por Google,
Armario espejo, aluminio, 1 puerta doble espejo, con 2 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor sensor, puerta derecha Armario espejo, 1 puerta (R), 2 luces, opcional: EU o enchufes CH, interruptor sensor, Armario espejo , aluminio, 1 puerta de doble espejo, con 2 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor de sensor, puerta derecha
Especificaciones técnicas
  • Referencia408402
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)15.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles