Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, without socket, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, without socket, without sensor switch, right door

Traducido por Google,
Armario con espejo, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 elementos de iluminación LED, sin enchufe, sin interruptor de sensor, puerta derecha Armario con espejo, aluminio, 1 puerta de espejo doble, con 2 elementos de iluminación LED, sin enchufe, sin interruptor de sensor, puerta derecha Cuerpo – Parte interior aluminio anodizado (pared lateral superior, inferior), pared trasera MDF revestido de melamina gris Puerta – Cristal 3+3 mm 1 puerta con espejos interior y exterior, incluyendo tirador (utilizable opcional) Con luz LED vertical 2x 14W/m, 4000 Kelvin (luz del día), IP44, 230V 3 estantes de vidrio (regulables)
Especificaciones técnicas
  • Referencia408422
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)15.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles