Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, ambient lighting, without socket, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, ambient lighting, without socket, without sensor switch, left door

Traducido por Google,
Armario con espejo, aluminio, con 2 elementos de iluminación LED e iluminación ambiental inferior, sin enchufe, sin interruptor de sensor, puerta izquierda , Armario con espejo, aluminio, con 2 elementos de iluminación LED e iluminación ambiental inferior, sin enchufe, sin interruptor de sensor, izquierda puerta
Especificaciones técnicas
  • Referencia408471
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)15.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles