Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets EU, with sensor switch

Traducido por Google,
Armario con espejo, aluminio, 2 puertas de doble espejo, con 2 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor de sensor Armario con espejo, aluminio, 2 puertas de doble espejo, con 2 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor de sensor Cuerpo – Parte interior aluminio anodizado (parte superior, parte inferior de la pared), pared trasera de MDF revestido de melamina gris Puertas – Vidrio 3+3 mm 2 puertas, con espejos interiores y exteriores, incluyendo manijas (opcional utilizable) Con luz LED vertical 2x 14W/m, 4000 Kelvin (luz diurna) ), IP44, 230V 6 estantes de vidrio (regulables) 3/3
Especificaciones técnicas
  • Referencia408503
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)20.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles