Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch

Traducido por Google,
Armario con espejo, aluminio, 3 puertas de doble espejo, con 4 elementos de iluminación LED e iluminación ambiental inferior, con enchufes CH, sin interruptor de sensor Armario con espejo, aluminio, 3 puertas de doble espejo, con 4 elementos de iluminación LED e iluminación ambiental inferior, con enchufes CH , sin interruptor de sensor Cuerpo – Parte interior de aluminio anodizado (pared lateral arriba, abajo), pared trasera MDF revestido de melamina gris Puertas – Vidrio 3+3 mm 3 puertas, con espejos interiores y exteriores, incluyendo manijas (utilizable opcional) Con luz LED vertical 4x 14W/m, 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V 8 estantes de vidrio (regulables) 3/2/3
Especificaciones técnicas
  • Referencia408764
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1300
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)30.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Europa