Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with sockets EU, with sensor switch

Traducido por Google,
Mueble con espejo, aluminio, con 2 elementos de iluminación LED e iluminación ambiental inferior, con enchufes EU, con interruptor sensor Mueble con espejo, aluminio, con 2 elementos de iluminación LED e iluminación ambiental inferior, con enchufes EU, con interruptor sensor Cuerpo – Parte interior de aluminio anodizado (pared superior, inferior), pared trasera MDF revestido de melamina gris Puertas – Cristal 3+3 mm 2 puertas, con espejos interiores y exteriores, incluyendo tiradores (utilizable opcional) Con luz LED vertical 2x 14W/m, 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V 6 estantes de vidrio (regulables) 3/3
Especificaciones técnicas
  • Referencia408553
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)20.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles