Publique sus productos
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch

Traducido por Google,
Armario con espejo de aluminio con luz LED vertical y enchufe EU, sin interruptor con sensor Armario con espejo, de aluminio, 3 puertas de doble espejo, con 4 elementos de iluminación LED, con enchufes EU, con interruptor con sensor Cuerpo – Parte interior de aluminio anodizado (pared lateral superior, inferior), pared trasera MDF revestido de melamina gris Puertas – Cristal 3+3 mm 3 puertas, con espejos interior y exterior, incluyendo tiradores (utilizable opcional) Con luz LED vertical 4x 14W/m, 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V 8 baldas de cristal ( ajustable) 3/2/3
Especificaciones técnicas
  • Referencia408804
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles