Publique sus productos
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Traducido por Google,
Mueble alto con frente de espejo, puerta a la izquierda o a la derecha, Cuerpo: superficie laminada de alta presión (HPL), resistente al agua, a los golpes y a los arañazos. Manija de aluminio anodizado. 1 puerta con espejo por dentro y por fuera (mecanismo de cierre suave). 4 estantes de vidrio (ajustables). )
Especificaciones técnicas
  • Referencia410901
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles