Publique sus productos
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1200 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1200 mm

Traducido por Google,
Juego de marcos de montaje para armario de pared con espejo de 1200 mm Juego de marcos de montaje para armario de pared con espejo de 1200 mm (4.0880.4, 4.0881.4, 4.0882.4)
Especificaciones técnicas
  • Referencia408880
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)1230
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles