Publique sus productos
SPACE Vanity unit, for 810284
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810284

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, con sifón ahorra espacio, para lavabo 810284, Cuerpo/Frente – superficie laminada de alta presión (HPL) - frontal de cajón de aluminio extrusionado anodizado resistente al agua, a los golpes y a los arañazos frentes de cajón combinados marco-tirador 3 mm Material HPL de núcleo sólido 2 cajones de extracción completa (mecanismo de cierre suave)
Especificaciones técnicas
  • Referencia410162
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)520
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)22.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles