Publique sus productos
SPACE Rack
LAUFEN

SPACE Rack

Traducido por Google,
Bastidor, cuerpo: superficie laminada de alta presión (HPL), resistente al agua, a los golpes y a los arañazos Con fijación oculta a la pared, 4 estantes fijos
Especificaciones técnicas
  • Referencia410905
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)295
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje