Publique sus productos
INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con una puerta a la izquierda, sifón ahorra espacio, para lavabo 815301 Cuerpo: tablero de partículas revestido de melamina con cantos de ABS, interior de melamina blanca White: Frontal de aluminio de 6 mm, con recubrimiento de polvo Nogal: Frontal de aluminio de 6 mm, exterior de chapa de madera auténtica, interior Revestimiento de polvo blanco Paneles laterales exteriores de chapa de madera real, interiores de melamina blanca 1 puerta de empuje y tirador con 3 estantes de aluminio integrados dentro de la puerta 1 estante de vidrio
Especificaciones técnicas
  • Referencia425301
  • Familia de productoINO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)605
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario