Publique sus productos
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con una puerta a la derecha, para lavabo 810302 Cuerpo: tablero de partículas revestido de melamina con cantos de ABS, interior de melamina blanca Blanco: Frontal de aluminio de 6 mm, pintado al polvo Nogal: Frontal de aluminio de 6 mm, exterior chapado en madera auténtica, interior pintado al polvo de blanco Lateral Paneles exteriores de chapa de madera real, interiores de melamina blanca 1 puerta push and pull con 3 estantes de aluminio integrados dentro de la puerta 1 estante de vidrio
Especificaciones técnicas
  • Referencia425352
  • Familia de productoINO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)605
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario