Publique sus productos
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Traducido por Google,
Armario alto con una puerta a la derecha Cuerpo/Frente: tablero de partículas revestido de melamina lacado a mano con cantos de ABS, interior de melamina blanca Blanco: Frente de aluminio de 6 mm, con recubrimiento de polvo Nogal: Frente de aluminio de 6 mm, exterior de chapa de madera real, interior con recubrimiento de polvo blanco 1 puerta (mecanismo de cierre suave) con 5 estantes de aluminio integrados dentro de la puerta 5 estantes de vidrio
Especificaciones técnicas
  • Referencia425452
  • Familia de productoINO
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)305
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles