Publique sus productos
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Traducido por Google,
Espejo sin luz, cristal de espejo de 4 mm con lámina de seguridad en la parte trasera, integrado en marco de aluminio, electropulido
Especificaciones técnicas
  • Referencia447408
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosMirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1300
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Objeto