Publique sus productos
FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch

Traducido por Google,
Luz LED horizontal adicional, sin interruptor, 1x 12W, 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V
Especificaciones técnicas
  • Referencia447481
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.51
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz