Publique sus productos
FRAME 25 Additional vertical light, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional vertical light, with switch

Traducido por Google,
Luz LED vertical adicional, con interruptor de sensor integrado en el marco de aluminio del espejo (parte inferior) 1x 12W, 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V
Especificaciones técnicas
  • Referencia447572
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz