Publique sus productos
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Traducido por Google,
Luz LED adicional horizontal, a medida, sin interruptor, Watt según longitud, 4000 Kelvin (luz diurna), IP44, 230V
Especificaciones técnicas
  • Referencia447561
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)25
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz