Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo para lavabo 811951, bisagra de puerta a la izquierda, con sifón ahorra espacio, Cuerpo/Frente: tablero de MDF con lámina de PVC Tirador integrado en el frente 1 estante de vidrio (regulable)
Especificaciones técnicas
  • Referencia483011
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)310
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)13.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles