Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 380 mm, for washbasin 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 380 mm, for washbasin 811951

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con 1 balda de cristal, con sifón ahorra espacio, para lavabo 811951, bisagra de puerta derecha
Especificaciones técnicas
  • Referencia483012
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)13.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño