Publique sus productos
LAUFEN PRO S Vanity unit, 550 mm, for 818958
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 550 mm, for 818958

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo para lavabo 818958, con sifón ahorra espacio, Cuerpo/Frente – Tablero MDF con lámina de PVC Tirador integrado en el frente
Especificaciones técnicas
  • Referencia483021
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles