Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 570 mm, for washbasin 818953
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 570 mm, for washbasin 818953

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con 1 cajón, con sifón ahorra espacio, para 818953, con cajón interior
Especificaciones técnicas
  • Referencia483042
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)23.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño