Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con sifón ahorra espacio, para lavabo 813956, con 1 cajón y cajón interior
Especificaciones técnicas
  • Referencia483062
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)770
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)27.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño