Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con sifón ahorra espacio, para lavabo 813958, con 1 cajón y cajón interior
Especificaciones técnicas
  • Referencia483072
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)32.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario