Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con 2 cajones, con sifón ahorra espacio, para lavabo 814967
Especificaciones técnicas
  • Referencia483081
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)42.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño