Publique sus productos
LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm with interior drawer, for 810967
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm with interior drawer, for 810967

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo de 700 mm con cajón interior, para 810967, cuerpo/frente – Tablero MDF con lámina de PVC, tirador integrado en el frente
Especificaciones técnicas
  • Referencia483452
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)392
  • Ancho (mm)665
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles