Publique sus productos
KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera Laufen-KOMPAS, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 500 x 360 mm, 1 orificio para grifería central simétrico Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones: Acabado de la superficie LCC, sin orificio para grifería
Especificaciones técnicas
  • Referencia810150
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)10.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica