Publique sus productos
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia810285
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)15.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures