Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm

Traducido por Google,
Lavabo
Especificaciones técnicas
  • Referencia810333
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)14.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures