Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensiones 900 x 460 mm, angular 1 orificio central para grifería, sin rebosadero, válvula sin rebosadero siempre abierta Característica especial: con desagüe oculto especial, válvula premontada Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), sin grifería y rebosadero, 3 grifería sin rebosadero, 1 grifería central con rebosadero oculto, 3 grifería con rebosadero oculto, bañeras, platos de ducha, muebles, accesorios 81033.9
Especificaciones técnicas
  • Referencia810339
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815