Publique sus productos
SONAR 810342 Washbasin
LAUFEN

SONAR 810342 Washbasin

Traducido por Google,
Lavabo suelo bajo encimera
Especificaciones
  • Washbasin Laufen-SONAR, SaphirKeramik, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, 1 centre tap hole, with overflow
    Special feature: overflow channel glazed
    Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap hole, 3 tap holes distance 8 inches, bathtubs
    Order no. 81034.2

Especificaciones técnicas
  • Referencia810342
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures