Publique sus productos
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Traducido por Google,
Lavabo sin barreras LAUFEN REHAB, cerámica sanitaria, DIN 18024, dimensiones 660 x 550 mm, simétrico, sin orificio para grifería, sin rebosadero, accesible en silla de ruedas, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 1 orificio para grifería central, oculto sifón, N.º de pedido 81060.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia810603
  • Familia de productoREHAB
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)19.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario