Publique sus productos
LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm

Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN PRO N, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 560 x 420 mm, 1 orificio para grifería central simétrico Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones: Acabado de la superficie LCC, sin orificio para grifería N.º de pedido 81095.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia810955
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica