Publique sus productos
LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm

Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN PRO N, cerámica sanitaria EN 31 dimensiones 1000 x 420 mm, 1 orificio para grifería simétrico en el centro Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC, sin orificio para grifería Nº de pedido. 81095.8
Especificaciones técnicas
  • Referencia810958
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica