Publique sus productos
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Archivados

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Especificaciones técnicas
  • Referencia810959
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)27.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos