Publique sus productos
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 de 5 estrellas2.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo Compact LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 600 x 420 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, cubierta de sifón , pedestal, bañeras, muebles, Nº de pedido. 81495.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia814952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)12.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos