Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31, dimensiones 550 x 465 mm, angular 1 orificio para grifería en el centro Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y rebosadero, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas, sin orificios para grifería/rebosadero y desagüe abierto, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, 3 orificios para grifería sin rebosadero, cubierta de sifón, pedestal, bañeras, mueble Nº pedido 81096.2
    Especificaciones técnicas
    • Referencia810962
    • Familia de productoLAUFEN PRO S
    • Grupo de productosBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-08-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815