Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera LAUFEN PRO S, cerámica sanitaria EN 31, dimensiones 600 x 465 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro Particularidad: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y rebosadero, 3 orificios para grifería con una distancia de 8 pulgadas, sin orificios para grifería/rebosadero y desagüe abierto, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, 3 orificios para grifería sin rebosadero, cubierta de sifón, pedestal, bañeras , muebles Nro. de pedido 810963
    Especificaciones técnicas
    • Referencia810963
    • Familia de productoLAUFEN PRO S
    • Grupo de productosBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-08-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815